Danfoss logo
EKC 367; EKC 368

Nesēja temperatūras regulators, EKC 367

084B7083

Datu saz. opcijas: LON RS 485, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 16
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
ApstiprinājumsC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva24 V
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Datu saz. opcijasLON RS 485
Daudzums iepakojuma formātā16 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsNesēja temperatūras regulators
Izstrādājumu grupaIztvaikotāju un telpu vadība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionEKC 367 Media temp. controller
Montāžas metodeDIN sliede
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEKC 367
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Strāvas patēriņš [VA]5.0 VA
Vārsta izvades tipsKVQ

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.367 Kilogram
Neto svars0.32 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.562 Liter
EAN/UPC5702428407564