Nesēja temperatūras regulators, EKC 368
084B7079
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 16
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
084B7079
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apstiprinājums | CEEACLLC CDC TYSK |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 24 V |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 16 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Nesēja temperatūras regulators |
| Izstrādājumu grupa | Iztvaikotāju un telpu vadība |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | EKC 368 Media temp. controller |
| Montāžas metode | DIN sliede |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | EKC 368 |
| Produktu piederumi | Electron. control accessories |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Strāvas patēriņš [VA] | 5.0 VA |
| Vārsta izvades tips | KVS |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.351 Kilogram |
| Neto svars | 0.32 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.556 Liter |
| EAN/UPC | 5702428063807 |