Danfoss logo
EKC 366

Nesēja temperatūras regulators, EKC 366

084B7076

Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 16
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
ApstiprinājumsC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva24 V
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Datu saz. opcijasLON RS 485
Daudzums iepakojuma formātā16 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaMedia temperature controller
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsNesēja temperatūras regulators
Izstrādājumu grupaIztvaikotāju un telpu vadība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionEKC 366 Media temp. controller
Montāžas metodeDIN sliede
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsEKC 366
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Strāvas patēriņš [VA]5.0 VA
Vārsta izvades tipsCVQ

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.314 Kilogram
Neto svars0.286 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.556 Liter
EAN/UPC5702428029384