Nesēja temperatūras regulators, EKC 361
084B7060
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 16
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
084B7060
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apstiprinājums | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 24 V |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Datu saz. opcijas | LON RS 485 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 16 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Media temperature controller |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Nesēja temperatūras regulators |
| Izstrādājumu grupa | Iztvaikotāju un telpu vadība |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | EKC 361 Media temp. controller |
| Montāžas metode | DIN sliede |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | EKC 361 |
| Produktu piederumi | Electron. control accessories |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Strāvas patēriņš [VA] | 5.0 VA |
| Vārsta izvades tips | CVQ (+ICS)CVQ (+PM)ICM (+ICAD) |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.351 Kilogram |
| Neto svars | 0.32 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.574 Liter |
| EAN/UPC | 5702428018203 |