Danfoss logo
AK-CC55 Single Coil Case Contr. S/M-Pack

Apvalka/telpas regulators (EEV), AK-CC55 Single Coil

084B4082

Funkcija: AKV, Pe, 5 releji, Produktu īpašības: S2 iesmidzināšanas vadība; CO2 atbilstošs; Pe signāls, Saziņas veids: MODBUS; Izvēles LON, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ieejas (AI) [pc]6 gab.
Analogās izejas (AO) [pc]1 gab.
ApstiprinājumsC-TICKCE
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]115 V
CE marķējumsYes
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās ieejas (DI) [pc]3 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]6 gab.
Displejs priekšpusēNē
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)7(a)7(c)-I
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaAKV, Pe, 5 releji
Identisks produkts084B4182
Iebūvētā saziņaMODBUS
Iepakojuma formātsViens bloks
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsApvalka/telpas regulators (EEV)
Izstrādājumu grupaIztvaikotāju un telpu vadība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Maks. iztvaicētāju skaits1 gab.
Material DescriptionAK-CC55 Single Coil Case Contr. SP
PielietojumsDzesēšanas vadība
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsAK-CC55 Single Coil
Produktu īpašībasCO2 atbilstošsPe signālsS2 iesmidzināšanas vadība
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
Regulatora tipsApvalka kontr. Viena spole
Sakaru kartes opcijaLON RS485
Satur akumulatoriNo
Saziņas veidsIzvēles LONMODBUS
SCIP dokumentācija nr.c43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsCase controller
Sensora savienojumsSkrūvspailes
Spied. raidītāja atbalstsPROPORCIONĀLS
Strāvas patēriņš [VA]5.0 VA
temp. sensora atbalstsNTC 5000PTC 1000Pt 1000
Vārsta izvades tipsAKV

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars490 Gram
Neto svars325 Gram
Volume1.977 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428523622
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm