AK-OB55 LON
084B4070
Funkcija: Opcijas modulis, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 20
084B4070
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CE |
| CE marķējums | Yes |
| Cita RoHS dokumentācija | EAEU RoHS |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD ir pieejama | Yes |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c)7(c)-I |
| Funkcija | Opcijas modulis |
| Identisks produkts | 084B4192 |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | AK-CC55 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Sakaru modulis |
| Izstrādājumu grupa | Electron. control accessories |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | AK-OB55 LON Com. module S/M-Pack |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkta veids | AK-OB55 LON |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Saziņas veids | LON RS-485 |
| SCIP dokumentācija nr. | d45a2eb3-06e0-4c3b-b220-547b875908d1 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Communication module-AK-OB55 LON |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.05 Kilogram |
| Neto svars | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.255 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428549424 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |