Danfoss logo
AKA 241 Gateway

Vārteja, AKA 241

084B2262

Regulatora tips: Vārteja, Papildinformācija: 9-12VA.C./D.C.

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Barošanas spriegums [V] DC12 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva12 V
Daudzums iepakojuma formātā21 gab.
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaPamata PC dators, Danbuss, RS232
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsVārteja
Izstrādājumu grupaElectron. control accessories
Material DescriptionAKA 241
Specifikācija
Vērtība
Papildinformācija9-12VA.C./D.C.
PielietojumsDatu sakari
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta valodaAngļu
Produkta veidsAKA 241
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulatora tipsVārteja
Saziņas veidsDANBUSS
Strāvas patēriņš [W]2.5 W

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.239 Kilogram
Neto svars0.2 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.941 Liter
EAN/UPC5702428407472