Danfoss logo
Cold storage room controller, AK-RC113

Saldētavas telpas regulators, AK-RC113

080Z3222

Funkcija: Atvēsināšanas telpu pārvaldība, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 400, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsAr 2 sensoriem
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva400 V
CE marķējumsYes
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displejs priekšpusēJā
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaAtvēsināšanas telpu pārvaldība
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsSaldētavas telpas regulators
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaIztvaikotāju un telpu vadība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP65
Maks. kompresoru skaits1 gab.
Material DescriptionAK-RC 113,Optyma room Contr.,4HP,3 phase
PapildinformācijaCurrent range 3kW/ 7-10A
PielietojumsKondensācijas iekārta
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsAK-RC113
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulatora tipsOptyma regulators, 3 fāzes (4 ZS)
Satur akumulatoriNo
Saziņas veidsRS485 Modbus
Strāvas patēriņš [VA]10.0 VA
Vārsta izvades tips(TXV)

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7322 Gram
Neto svars7000 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume21.938 Liter
EAN/UPC5702428669092