Danfoss logo
AK-SC 255 DIN version

Sistēmas pārvaldnieks, AK-SC 255

080Z2530

Saziņas veids: LON RS232; LON TP78; ETHER; MODBUS

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ieteicamā nomaiņa: 080Z4028

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsC-TICKCEc UL us
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Displejs priekšpusēJā
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaSupermarket Refrigeration con.
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsSistēmas pārvaldnieks
Izstrādājumu grupaUzraudzības risinājumi
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionDEL AK-SC255, BOX TP78 LOGGER
PielietojumsMonitoring system
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsAK-SC 255
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulatora tipsSystem Controller
Saziņas veidsETHERLON RS232LON TP78MODBUS
Strāvas patēriņš [mA]100 mA
Strāvas patēriņš [VA]21.6 VA
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars4.082 Kilogram
Neto svars2.7 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428453554