Danfoss logo
Wire

Gāzes noteikšanas sensors, DGS-IR-CO2-FS

080Z2294

Funkcija: Priekš CO2

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ieteicamā nomaiņa: 080Z2800, 080Z2801, 080Z2803, 080Z2804, 080Z2805

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCEEAC
AukstumaģentiR744
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]24 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]12 V
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcijaPriekš CO2
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsGāzes noteikšanas sensors
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSensori
Korpusa kategorija, IPIP41
Material DescriptionDeleted: DGS-CO2,IP41 IR,Fixed /Failsafe
PapildinformācijaAlarm Set Point: 5000 ppm
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsDGS-IR-CO2-FS
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Strāvas patēriņš [mA]200 mA
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.282 Kilogram
Neto svars0.18 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1.175 Liter
EAN/UPC5702428832526