Gas detecting sensor, DGS-CO2-FS
080Z2292
Function: Remote, for CO2, 3m
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
080Z2292
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CEEAC |
| Aukstumaģenti | R744 |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 24 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 12 V |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcija | Remote, for CO2, 3m |
| Iepakojuma formāts | Single pack |
| Izstrādājuma nosaukums | Gas detecting sensor |
| Izstrādājumu grupa | Sensors |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpusa kategorija, IP | IP66 |
| Material Description | Deleted: DGS-CO2,IP66,IR,Remote/Failsafe |
| Papildinformācija | Alarm Set Point: 5000 ppm |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkta veids | DGS-CO2-FS |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Strāvas patēriņš [mA] | 200 mA |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.872 Kilogram |
| Neto svars | 0.79 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 2.966 Liter |
| EAN/UPC | 5702428830812 |