Danfoss logo
AK-PC 772A

Bloka regulators, AK-PC 772A

080Z0201

Funkcija: Pārspiediena minibūsters, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Saziņas veids: RJ11 (CAN) uz displeju; RS232; LON RS485, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ieejas (AI) [pc]11 gab.
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Barošanas spriegums [V] DC24 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva24 V
CE marķējumsYes
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās izejas (DO) [pc]8 gab.
Displejs priekšpusēNē
Displejs— opcijaEKA 163BEKA 164BEKA 166MMIGRS2
Division25
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaPārspiediena minibūsters
Iepakojuma formātsViens bloks
Ievadizvades savienotāji, maks.120 gab.
Izstrādājuma nosaukumsBloka regulators
Izstrādājumu grupaKompresora/kondensatora vadība
Kapacitātes vadības ievadeSpiediens
Kapacitātes vadības režīmsPI
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora kapacitātes režīmsSolis/ātrums
Kondensatora vadības tipsTemperatūra
Maks. kompr. drošības signālu skaits6 gab.
Maks. kompresoru skaits5 gab.
Specifikācija
Vērtība
Maks. paplašinājuma moduļu skaits11 gab.
Maks. ventilatoru skaits4 gab.
Material DescriptionAK-PC 772A Pack Controller
Pap. analogās ievades maks.1 gab.
Pap. PI vadības elementu maks.1 gab.
Pap. spied. slēdžu ievades maks.1 gab.
Pap. termostatu ievades maks.1 gab.
Pap. trauksmes ievades maks.10 gab.
PapildinformācijaTranscri.,Speed,CO2,HP,HR
PFAS content [Yes/No]No
PielietojumsKapacitātes vadība
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta valodaČehuDāņuHolandiešuAngļuSomuFrančuVācuItāļuPoļuPortugāļuKrievuSpāņu
Produkta veidsAK-PC 772A
Produktu īpašībasCO2 atbilstošsĀrējā saz. iekļautaPeldošā kondensatora spiediensSiltuma rekuperācijas funkcijaSlodzes nomešanaNakts traucējumsP0 optimizācijaSūkņa vadība
Produktu piederumiElectron. control accessories
Programmēšanas rīkiAK-ST 500
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Regulatora tipsBloka regulators
Satur akumulatoriNo
Saziņas veidsRJ11 (CAN) uz displejuLON RS485RS232USB-B to PC
SCIP dokumentācija nr.199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAK-PC-7XX-651A-351
Strāvas patēriņš [VA]8.0 VA
UL novērtējumsYes
Ventilatora kapacitātes vadībaSolis/ātrums
Ventilatora vadības režīmsPI

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.953 Kilogram
Neto svars0.645 Kilogram
Volume6.248 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428939331
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm