Danfoss logo
AK-PC 772A

Bloka regulators, AK-PC 772

080Z0200

Funkcija: Bloks ar Būsters, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Saziņas veids: RS232; LON RS485, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ieteicamā nomaiņa: 080Z0201

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ieejas (AI) [pc]11 gab.
ApstiprinājumsC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Barošanas spriegums [V] DC24 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva24 V
CE marķējumsYes
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās izejas (DO) [pc]8 gab.
Displejs priekšpusēNē
Displejs— opcijaAK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
Eļļas pārvaldībaVienādošana
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaBloks ar Būsters
Iepakojuma formātsViens bloks
Ievadizvades savienotāji, maks.120 gab.
Izstrādājuma nosaukumsBloka regulators
Izstrādājumu grupaKompresora/kondensatora vadība
Kapacitātes vadības ievadeSpiediens
Kapacitātes vadības režīmsPI
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora kapacitātes režīmsSolis/ātrums
Kondensatora vadības tipsTemperatūra
Specifikācija
Vērtība
Maks. kompr. drošības signālu skaits6 gab.
Maks. kompresoru skaits5 gab.
Maks. paplašinājuma moduļu skaits11 gab.
Maks. ventilatoru skaits4 gab.
Material DescriptionDEL - AK-PC 772, Pack Controller
Pap. analogās ievades maks.1 gab.
Pap. spied. slēdžu ievades maks.1 gab.
Pap. termostatu ievades maks.1 gab.
Pap. trauksmes ievades maks.10 gab.
PapildinformācijaCO2/ CO2
PielietojumsKapacitātes vadība
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta valodaČehuDāņuHolandiešuAngļuSomuFrančuVācuItāļuPoļuPortugāļuKrievuSpāņu
Produkta veidsAK-PC 772
Produktu īpašībasCO2 atbilstošsKondensatora kļūdu uzraudzībaĀrējā saz. iekļautaSiltuma rekuperācijas funkcijaSlodzes nomešanaNakts traucējumsP0 optimizācijaSūkņa vadībaTrīs ceļu vārsta vadība
Programmēšanas rīkiAK-ST 500
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulatora tipsBloka regulators
Saziņas veidsLON RS485RS232
Strāvas patēriņš [VA]8.0 VA
UL novērtējumsYes
Ventilatora kapacitātes vadībaSolis/ātrums
Ventilatora vadības režīmsPI

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.941 Kilogram
Neto svars0.645 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428838108