Bloka regulators, AK-PC 783
080Z0196
Funkcija: Bloks ar Kaskāde, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Saziņas veids: RS232; LON RS485, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ieteicamā nomaiņa: 080Z0193
080Z0196
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Analogās ieejas (AI) [pc] | 11 gab. |
| Apstiprinājums | C-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Barošanas spriegums [V] DC | 24 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 24 V |
| CE marķējums | Yes |
| Cita RoHS dokumentācija | EAEU RoHS |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitālās izejas (DO) [pc] | 8 gab. |
| Displejs priekšpusē | Nē |
| Displejs— opcija | AK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166 |
| Eļļas pārvaldība | Jā, ar CO2 |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Bloks ar Kaskāde |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Ievadizvades savienotāji, maks. | 120 gab. |
| Izstrādājuma nosaukums | Bloka regulators |
| Izstrādājumu grupa | Kompresora/kondensatora vadība |
| Kapacitātes vadības ievade | Spiediens |
| Kapacitātes vadības režīms | PI |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora kapacitātes režīms | Solis/ātrums |
| Kondensatora vadības tips | Spiediens |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. kompr. drošības signālu skaits | 6 gab. |
| Maks. kompresoru skaits | 8 gab. |
| Maks. paplašinājuma moduļu skaits | 11 gab. |
| Maks. ventilatoru skaits | 8 gab. |
| Material Description | DEL AK-PC 783,ControllerUK-D-F-NL-I-E-PT |
| Pap. analogās ievades maks. | 5 gab. |
| Pap. spied. slēdžu ievades maks. | 5 gab. |
| Pap. termostatu ievades maks. | 5 gab. |
| Pap. trauksmes ievades maks. | 10 gab. |
| Papildinformācija | HFC/CO2, HC/CO2 |
| Pielietojums | Kapacitātes vadība |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkta valoda | HolandiešuAngļuFrančuVācuItāļuPortugāļuSpāņu |
| Produkta veids | AK-PC 783 |
| Produktu īpašības | CO2 atbilstošsKaskādes vadībaKondensatora kļūdu uzraudzībaĀrējā saz. iekļautaPeldošā kondensatora spiediensSiltuma rekuperācijas funkcijaSlodzes nomešanaNakts traucējumsP0 optimizācija |
| Programmēšanas rīki | AK-ST 500 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Regulatora tips | Bloka regulators |
| Saziņas veids | LON RS485RS232 |
| Strāvas patēriņš [VA] | 8.0 VA |
| UL novērtējums | Yes |
| Ventilatora kapacitātes vadība | Solis/ātrums |
| Ventilatora vadības režīms | PI |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.938 Kilogram |
| Neto svars | 0.645 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428819299 |