Bloka regulators, AK-PC 783A
080Z0193
Funkcija: Bloks ar Kaskāde, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Saziņas veids: RJ11 (CAN) uz displeju; RS232; LON RS485, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1
080Z0193
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Analogās ieejas (AI) [pc] | 11 gab. |
| Apkalpojams | Nē |
| Apstiprinājums | C-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Barošanas spriegums [V] DC | 24 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 24 V |
| CE marķējums | Yes |
| Cita RoHS dokumentācija | EAEU RoHS |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitālās izejas (DO) [pc] | 8 gab. |
| Displejs priekšpusē | Nē |
| Displejs— opcija | EKA 163BEKA 164BMMIGRS2 |
| Division | 25 |
| Eļļas pārvaldība | Jā, ar CO2 |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Bloks ar Kaskāde |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Ievadizvades savienotāji, maks. | 160 gab. |
| Izstrādājuma nosaukums | Bloka regulators |
| Izstrādājumu grupa | Kompresora/kondensatora vadība |
| Kapacitātes vadības ievade | Spiediens |
| Kapacitātes vadības režīms | PI |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora kapacitātes režīms | Solis/ātrums |
| Kondensatora vadības tips | Spiediens/temperatūra |
| Maks. kompr. drošības signālu skaits | 6 gab. |
| Maks. kompresoru skaits | 12 gab. |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. paplašinājuma moduļu skaits | 11 gab. |
| Maks. ventilatoru skaits | 8 gab. |
| Material Description | AK-PC 783A, Pack Controller |
| Pap. analogās ievades maks. | 3 gab. |
| Pap. PI vadības elementu maks. | 3 gab. |
| Pap. spied. slēdžu ievades maks. | 3 gab. |
| Pap. termostatu ievades maks. | 3 gab. |
| Pap. trauksmes ievades maks. | 10 gab. |
| Papildinformācija | HFC/CO2, HC/CO2 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Pielietojums | Kapacitātes vadība |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkta valoda | ĶīniešuČehuDāņuHolandiešuAngļuSomuFrančuVācuItāļuPoļuPortugāļuKrievuSpāņu |
| Produkta veids | AK-PC 783A |
| Produktu īpašības | CO2 atbilstošsKaskādes vadībaKondensatora kļūdu uzraudzībaĀrējā saz. iekļautaPeldošā kondensatora spiediensSiltuma rekuperācijas funkcijaSlodzes nomešanaNakts traucējumsP0 optimizācija |
| Produktu piederumi | Electron. control accessories |
| Programmēšanas rīki | AK-ST 500 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Regulatora tips | Bloka regulators |
| Satur akumulatori | No |
| Saziņas veids | RJ11 (CAN) uz displejuLON RS485RS232USB-B to PC |
| SCIP dokumentācija nr. | 199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | AK-PC-7XX-651A-351 |
| Strāvas patēriņš [VA] | 8.0 VA |
| UL novērtējums | Yes |
| Ventilatora kapacitātes vadība | Solis/ātrums |
| Ventilatora vadības režīms | PI |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.941 Kilogram |
| Neto svars | 0.645 Kilogram |
| Volume | 5.68 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428977562 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |