Danfoss logo
AK-PC 710, AK-PC 840, AK-PC 780, AK-PC 781

Bloka regulators, AK-PC 781

080Z0186

Funkcija: Bloks ar Siltuma reģenerācija, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Saziņas veids: IO paplašinājums; LON RS485, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ieteicamā nomaiņa: 080Z0191

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ieejas (AI) [pc]11 gab.
ApstiprinājumsC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Barošanas spriegums [V] DC24 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva24 V
CE marķējumsYes
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās izejas (DO) [pc]8 gab.
Displejs priekšpusēNē
Displejs— opcijaAK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
Eļļas pārvaldībaJā, ar CO2
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaBloks ar Siltuma reģenerācija
Iepakojuma formātsViens bloks
Ievadizvades savienotāji, maks.120 gab.
Izstrādājuma nosaukumsBloka regulators
Izstrādājumu grupaKompresora/kondensatora vadība
Kapacitātes vadības ievadeSpiediens/temperatūra
Kapacitātes vadības režīmsPI
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora kapacitātes režīmsSolis/ātrums
Kondensatora vadības tipsSpiediens/temperatūra
Specifikācija
Vērtība
Korpusa kategorija, IPIP10
Maks. kompr. drošības signālu skaits6 gab.
Maks. kompresoru skaits8 gab.
Maks. paplašinājuma moduļu skaits11 gab.
Maks. ventilatoru skaits8 gab.
Material DescriptionDEL AK-PC 781, Pack Controller
Pap. analogās ievades maks.5 gab.
Pap. spied. slēdžu ievades maks.5 gab.
Pap. termostatu ievades maks.5 gab.
Pap. trauksmes ievades maks.10 gab.
PapildinformācijaTranscri.,Speed,CO2,HP,Oil,HR
PielietojumsKapacitātes vadība
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta valodaĶīniešuČehuDāņuHolandiešuAngļuSomuFrančuVācuItāļuPoļuPortugāļuKrievuSpāņu
Produkta veidsAK-PC 781
Produktu īpašībasCO2 atbilstošsKondensatora kļūdu uzraudzībaĀrējā saz. iekļautaPeldošā kondensatora spiediensSiltuma rekuperācijas funkcijaSlodzes nomešanaNakts traucējumsP0 optimizācijaSūkņa vadībaTrīs ceļu vārsta vadība
Programmēšanas rīkiAK-ST 500
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulatora tipsBloka regulators
Saziņas veidsIO paplašinājumsLON RS485RJ45 (RS232) to PC/ Display
Strāvas patēriņš [VA]8.0 VA
UL novērtējumsYes
Ventilatora kapacitātes vadībaSolis/ātrums
Ventilatora vadības režīmsPI

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.934 Kilogram
Neto svars0.645 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428463966