Danfoss logo
AK-PS 150 power supply

Electron. control accessories, DEL AK-PS 150, Accessory, Power Supply, Power supply

080Z0054

Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ieteicamā nomaiņa: 080Z0058

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]100 V
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaBarošanas avots, 24 V līdzstrāva, 1,5 A
Iepakojuma formātsViens bloks
Izmantots produktamPower supply
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsEnergoapgāde
Izstrādājumu grupaElectron. control accessories
Material DescriptionDEL AK-PS 150, Accessory, Power Supply
PapildinformācijaSize: 54 x 90mm
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsPiederums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsAK-PS 150

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars234 Gram
Neto svars184 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.543 Liter
EAN/UPC5702428134385