ERC 11x
080G3342
Izmantots produktam: ERC 11x, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 108
080G3342
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Daudzums iepakojuma formātā | 108 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | Durvju sensora kabelis |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | ERC 11x |
| Izstrādājuma nosaukums | Kabelis |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Electron. control accessories |
| Kabeļa garums [m] | 3.000 m |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Door Sensor Cable , DI/S4 , 3M |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.103 Kilogram |
| Neto svars | 0.102 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.219 Liter |
| EAN/UPC | 5702428834322 |