Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Elektroniskā saldēšanas vadība, ERC 213

080G3269

Digitālās ieejas (DI) [pc]: 1, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 197 - 250, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 20

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ieejas (AI) [pc]3 gab.
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsCECQCEACENECNSFcURus
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]250 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]197 V
CE marķējumsYes
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās ieejas (DI) [pc]1 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]3 gab.
Display colourRed
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula7(a)7(c)-I6(c)
Specifikācija
Vērtība
Frekvence [Hz]60 Hz
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsElektroniskā saldēšanas vadība
Izstrādājumu grupaTemperatūras kontrolieri
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Material DescriptionDEL ERC 213, Controller,RED LED,230V
PielietojumsStikla durvju preču pārdošana
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsERC 213
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Regulatora tipsKomerciālā dzesēšana
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsERC21x, EKC 22x
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.222 Kilogram
Neto svars0.222 Kilogram
Volume0.486 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428513968
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm