Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektroniskā saldēšanas vadība, ERC 112C

080G3259

Digitālās ieejas (DI) [pc]: 1, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 100 - 240, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 27

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ieteicamā nomaiņa: 080G3495

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ieejas (AI) [pc]4 gab.
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]100 V
CE marķējumsYes
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
Daudzums iepakojuma formātā27 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās ieejas (DI) [pc]1 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]4 gab.
Display colourRed
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS izņēmuma klauzula7(a)7(c)-I
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsElektroniskā saldēšanas vadība
Izstrādājumu grupaTemperatūras kontrolieri
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionDEL ERC 112C RED LED, CFF, BUZ
PielietojumsKomerc. ledusskapji/saldētavas
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsERC 112C
Produktu piederumiElectron. control accessories
Regulatora tipsKomerciālā dzesēšana
Satur akumulatoriNo
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.128 Kilogram
Neto svars0.077 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.417 Liter
EAN/UPC5702428975315