Danfoss logo
RDI 107A - Front

Displejs, RDI 107A

080G3245

DEL RDI 107A RED LED, CFF, BUZ

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ieejas (AI) [pc]2 gab.
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V] DC12 V
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā54 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās ieejas (DI) [pc]1 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]1 gab.
Display colourRed
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula7(c)-I7(a)
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsDisplejs
Izstrādājumu grupaTemperatūras kontrolieri
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionDEL RDI 107A RED LED, CFF, BUZ
PielietojumsKomerc. ledusskapji/saldētavas
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsRDI 107A
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Regulatora tipsKomerciālā dzesēšana
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.b3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRDI 107A
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.085 Kilogram
Neto svars0.079 Kilogram
Volume0.383 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428470674
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm