Danfoss logo
ERC 101 stand alone controller

Elektroniskā saldēšanas vadība, ERC 101A

080G3133

Digitālās ieejas (DI) [pc]: 1, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 100 - 240, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ieteicamā nomaiņa: 080G3231

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ieejas (AI) [pc]2 gab.
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]100 V
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās ieejas (DI) [pc]1 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]1 gab.
Display colourBlue
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsElektroniskā saldēšanas vadība
Izstrādājumu grupaTemperatūras kontrolieri
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionDEL ERC 101, Blue LED, w/o Buzzer, Glob
PielietojumsStikla durvju preču pārdošana
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsERC 101A
Produktu piederumiElectron. control accessories
Regulatora tipsKomerciālā dzesēšana
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.093 Kilogram
Neto svars0.092 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.281 Liter
EAN/UPC5702428842396