Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Programmējams regulators, 8 releji, MCX08M2

080G0335

Funkcija: Programmējams regulators, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110 - 230, Saziņas veids: CANBUS; RS485; MODBUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 12

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ieejas (AI) [pc]8 gab.
Analogās izejas (AO) [pc]4 gab.
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsCEEACLLC CDC TYSKUL
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]110 V
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās ieejas (DI) [pc]8 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]8 gab.
Displeja tipsLCD
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgrammējams regulators
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsProgrammējams regulators, 8 releji
Izstrādājumu grupaProgrammējami regulatori
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP40
Material DescriptionDEL MCX08M2 Elec.Contr 230VRS485 TTL S
Montāžas metodeDIN sliede
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsMCX08M2
Produktu piederumiElectron. control accessories
Reāllaika pulkstenisJā
Savienojuma komplekta koda nr.080G0180
Savienojuma komplekts iekļautsJā
Saziņas veidsCANBUSMODBUSRS485
Strāvas patēriņš [W]10.0 W
UL novērtējumsYes
ZummersJĀ

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.642 Kilogram
Neto svars0.6 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume2.867 Liter
EAN/UPC5715162711668