Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - With LCD display

Programmējams regulators, 15 releji, MCX152V

080G0319

Funkcija: Programmējams regulators, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110 - 230, Saziņas veids: CANBUS; RS485; MODBUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 8
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.001
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.001
Akumulatora tips vai nosaukumsLithium coin cell (CR1620)
Akumulatoru skaits1
Analogās ieejas (AI) [pc]14 gab.
Analogās izejas (AO) [pc]6 gab.
Apkalpojams
ApstiprinājumsCE
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]110 V
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā8 gab.
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitālās ieejas (DI) [pc]18 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]15 gab.
Displeja tipsLCD
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgrammējams regulators
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsProgrammējams regulators, 15 releji
Izstrādājumu grupaProgrammējami regulatori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP40
Material DescriptionDEL - MCX152V Elect.Contr. 230V LCD 2
Montāžas metodeDIN sliede
PapildinformācijaBackup battery input
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsMCX152V
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Reāllaika pulkstenis
Satur akumulatoriYes
Savienojuma komplekta koda nr.080G0308
Savienojuma komplekts iekļauts
Saziņas veidsCANBUSMODBUSRS485
Strāvas patēriņš [W]27.0 W
Tipa apzīmējumsMCX152V
Zummers

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars995 Gram
Neto svars777 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume4.951 Liter
EAN/UPC5715162711651