Danfoss logo
AK-MMI - Graphic LCD display

AK-PC 7xx

080G0311

Izmantots produktam: AK-PC 7xx, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 34

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCECMIMGOST RUL
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva24 V
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā34 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaLCD displejs modelim AK-PC 7xx
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamAK-PC 7xx
Izstrādājuma nosaukumsDisplejs
Izstrādājumu grupaElectron. control accessories
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP65
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionDEL AK-MMI Display, LCD
Montāžas metodeIebūvētPanelis
PapildinformācijaIncl. Connectors
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsPiederums
Produktu īpašībasZummers
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Saziņas veidsRS232
Strāvas patēriņš [W]1.6 W
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Tipa apzīmējumsAK-MMI
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.254 Kilogram
Neto svars0.184 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.926 Liter
EAN/UPC5702428819732