Programmējams regulators, 15 releji, MCX152V
080G0304
Funkcija: Programmējams regulators, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110 - 230, Saziņas veids: CANBUS; RS485; MODBUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 8
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
080G0304
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 Primārais akumulators Kg | 0.001 |
| 1 Primārais akumulators SUMMA Kg | 0.001 |
| Akumulatora tips vai nosaukums | Lithium coin cell (CR1620) |
| Akumulatoru skaits | 1 |
| Analogās ieejas (AI) [pc] | 14 gab. |
| Analogās izejas (AO) [pc] | 6 gab. |
| Apkalpojams | Nē |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 230 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 110 V |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 8 gab. |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitālās ieejas (DI) [pc] | 18 gab. |
| Digitālās izejas (DO) [pc] | 15 gab. |
| Displeja tips | LCD |
| Division | 25 |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Funkcija | Programmējams regulators |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma nosaukums | Programmējams regulators, 15 releji |
| Izstrādājumu grupa | Programmējami regulatori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa kategorija, IP | IP40 |
| Material Description | DEL MCX152V Elect.Contr. RTU 230V LCD |
| Montāžas metode | DIN sliede |
| Papildinformācija | Backup battery input |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkta veids | MCX152V |
| Produktu piederumi | Electron. control accessories |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Reāllaika pulkstenis | Jā |
| Satur akumulatori | Yes |
| Savienojuma komplekta koda nr. | 080G0308 |
| Savienojuma komplekts iekļauts | Jā |
| Saziņas veids | CANBUSMODBUSRS485 |
| Strāvas patēriņš [W] | 27.0 W |
| Tipa apzīmējums | MCX152V |
| Zummers | NĒ |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.982 Kilogram |
| Neto svars | 0.777 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 6.125 Liter |
| EAN/UPC | 5702428905039 |