Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Programmējams regulators, 8 releji, MCX08M

080G0292

Funkcija: Programmējams regulators, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110 - 230, Saziņas veids: CANBUS; MODBUS, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 24

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.001
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.001
Akumulatora tips vai nosaukumsLithium coin cell (CR1620)
Akumulatoru skaits1
Analogās ieejas (AI) [pc]8 gab.
Analogās izejas (AO) [pc]4 gab.
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsCEGOST R
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]110 V
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitālās ieejas (DI) [pc]8 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]8 gab.
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Specifikācija
Vērtība
FunkcijaProgrammējams regulators
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsProgrammējams regulators, 8 releji
Izstrādājumu grupaProgrammējami regulatori
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP40
Material DescriptionDEL MCX08M Elec.Control 230VRS485
PapildinformācijaD.O. 5 and 6 use Solid stateRelais
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsMCX08M
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Reāllaika pulkstenisJā
Satur akumulatoriYes
Savienojuma komplekta koda nr.080G0180
Savienojuma komplekts iekļautsNē
Saziņas veidsCANBUSMODBUS
Strāvas patēriņš [W]10.0 W
ZummersJĀ

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.416 Kilogram
Neto svars0.415 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume2.249 Liter
EAN/UPC5702428824620