Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - With LCD display

Programmējams regulators, 15 releji, MCX15B

080G0127

Funkcija: Programmējams regulators, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110 - 230, Saziņas veids: CANBUS; RS485; MODBUS, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 12

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.003
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.003
Akumulatora tips vai nosaukumsLithium coin cell (CR1620)
Akumulatoru skaits1
Analogās ieejas (AI) [pc]10 gab.
Analogās izejas (AO) [pc]6 gab.
ApstiprinājumsCECMIMEACGOST RUL
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]110 V
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitālās ieejas (DI) [pc]18 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]15 gab.
Displeja tipsLCD
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgrammējams regulators
Specifikācija
Vērtība
Identisks produkts080G0037
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsProgrammējams regulators, 15 releji
Izstrādājumu grupaProgrammējami regulatori
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP40
Material DescriptionDEL MCX15B Elect.Contr.230V LCDRS485I/12
Montāžas metodeDIN sliede
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsMCX15B
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Reāllaika pulkstenisJā
Satur akumulatoriYes
Savienojuma komplekta koda nr.080G0181
Savienojuma komplekts iekļautsNē
Saziņas veidsCANBUSMODBUSRS485
Strāvas patēriņš [W]12.0 W
Tipa apzīmējumsMCX15B
UL novērtējumsYes
ZummersJĀ

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.831 Kilogram
Neto svars0.83 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume4.578 Liter
EAN/UPC5702423285228