Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Programmējams regulators, 20 releji, MCX20B

080G0045

Funkcija: Programmējams regulators, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110 - 230, Saziņas veids: CANBUS; RS485; MODBUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 8

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ieteicamā nomaiņa: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ieejas (AI) [pc]16 gab.
Analogās izejas (AO) [pc]6 gab.
ApstiprinājumsCEGOST RUL
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]110 V
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā8 gab.
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitālās ieejas (DI) [pc]22 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]20 gab.
Displeja tipsLCD
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgrammējams regulators
Identisks produkts080G0139
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsProgrammējams regulators, 20 releji
Izstrādājumu grupaProgrammējami regulatori
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP40
Material DescriptionDel,MCX20B Elect.Control 230V LCD RS485S
Montāžas metodeDIN sliede
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsMCX20B
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Reāllaika pulkstenisJā
Savienojuma komplekta koda nr.080G0182
Savienojuma komplekts iekļautsJā
Saziņas veidsCANBUSMODBUSRS485
Strāvas patēriņš [W]17.0 W
Tipa apzīmējumsMCX20B4500850
UL novērtējumsYes
ZummersJĀ

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.172 Kilogram
Neto svars0.98 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume5.023 Liter
EAN/UPC5702428145787