Danfoss logo
Lodēts plākšņu siltummainis, SL32TL-1, Plākšņu skaits: 60-product-details

Lodēts plākšņu siltummainis, SL32TL-1, Plākšņu skaits: 60

079U2217

30 bar, Lodējuma materiāls: Varš
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]30 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]30 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]50 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]308 mm
Kopējais platums [mm]108 mm
Lodējuma materiālsVarš
Material DescriptionSL32TL-1-60_2_30_S1_4B1
Material Description (Short TeSL32TL-1-60_2_30_S1_4B1
Pakāpju skaits1
Specifikācija
Vērtība
Plāksnes modelisTL
Plākšņu skaits60
Plate material no.1.4404
Product line31
Produkta veidsSL32TL-1
Ražotāja nosaukumsDanfoss
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs 11
Savienojuma izmērs 21
Savienojuma standartsISO 7
Savienojuma tips 1R
Savienojuma tips 2R
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°C] [Max]225 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]250 mm
Vertical center porthole 2[mm]250 mm
Volume per channel 1 [l]0.049 L
Volume per channel 2 [l]0.049 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars9.52 Kilogram
Neto svars9.52 Kilogram
Volume15.84 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425182983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm