Danfoss logo
ETC electronic  temperature control, version with display

Displejs, ETP R1

077F8523

Funkcija: Displejs 3x7 mm, Izmantots produktam: ETC1H, Std., Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 72

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCEGOST AN30UL
CE marķējumsYes
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
Daudzums iepakojuma formātā72 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
Displeja stikla krāsaSarkana
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaDisplejs 3x7 mm
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Specifikācija
Vērtība
Izmantots produktamETC1H, Std.
Izstrādājuma nosaukumsDisplejs
Izstrādājumu grupaElectron. control accessories
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionDEL ETP R1 Display, Std., Red, Red, Logo
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsETP R1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Spaiļu savienotājsRAST2.5 malas savienotājs
Terminālu skaits [gab.]3 gab.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.062 Kilogram
Neto svars0.047 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.328 Liter
EAN/UPC5702428434850