Danfoss logo
ETC 1H

Elektroniskā vārstu vadība, ETC 1H2

077F1398

Funkcija: Standarta termostats, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 120
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ieteicamā nomaiņa: 080N0011

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
ApstiprinājumsCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Atkausēšanas sensora tips077F8750 - 8768077F8780 - 8798
Atkausēšanas temp. [°F]41.00 °F
Atkausēšanas tipsMETODE 2
Attiecas uz EEIAYes
Aukstā atslēgšana [°C]0.0 °C
Aukstā atslēgšana [°F]32.0 °F
Aukstā starpība [°C]1.0 °C
Aukstā starpība [°F]33.8 °F
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
Daudzums iepakojuma formātā120 gab.
Defrost temp. [°C]5.00 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula7(c)-I7(a)
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaStandarta termostats
Galvenā releja kategorija16(16) A
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsElektroniskā vārstu vadība
Izstrādājumu grupaTemperatūras kontrolieri
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Lāpstveida spaiļu izmērs [mm]6,3x0,8 mm cilpiņa
Material DescriptionETC 1H2 El.Thermostat, 230V Std. Sampl.
Min. ieslēgšanas laiks [s]300 s
Min. izslēgšanas laiks [s]300 s
Pap. kontakti, nr. [pc]1 gab.
Pap. kontaktu kategorija5A (MK4)
PārklājumsPĀRKLĀTS PCB
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsETC 1H2
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsETC 1H
Siltā atslēgšana [°C]10.0 °C
Siltā atslēgšana [°F]50.0 °F
Siltā starpība [°C]1.0 °C
Siltā starpība [°F]33.8 °F
Temp. iestatījumsKnob
Temp. sensora tips077F8751 - 8769
Terminālu skaits [gab.]6 gab.
UL novērtējumsYes
VārpstaAR APTURI

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.068 Kilogram
Neto svars0.054 Kilogram
Volume0.197 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428434959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm