Elektroniskā vārstu vadība, ETC 1H1
077F1396
Funkcija: Standarta termostats, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 120, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 120
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ieteicamā nomaiņa: 080N0012
077F1396
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apstiprinājums | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Atkausēšanas sensora tips | 077F8750 - 8768077F8780 - 8798 |
| Atkausēšanas temp. [°C] | 5.00 °C |
| Atkausēšanas temp. [°F] | 41.00 °F |
| Atkausēšanas tips | METODE 2 |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Aukstā atslēgšana [°C] | 0.0 °C |
| Aukstā atslēgšana [°F] | 32.0 °F |
| Aukstā starpība [°C] | 1.0 °C |
| Aukstā starpība [°F] | 33.8 °F |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 120 V |
| CE marķējums | Yes |
| Cita RoHS dokumentācija | EAEU RoHS |
| Daudzums iepakojuma formātā | 120 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 7(c)-I7(a) |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| Funkcija | Standarta termostats |
| Galvenā releja kategorija | LRA96 FLA16 |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājuma nosaukums | Elektroniskā vārstu vadība |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Temperatūras kontrolieri |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Lāpstveida spaiļu izmērs [mm] | 6,3x0,8 mm cilpiņa |
| Material Description | DEL ETC 1H1 El.Thermostat,120V Std.Sampl |
| Min. ieslēgšanas laiks [s] | 300 s |
| Min. izslēgšanas laiks [s] | 300 s |
| Pap. kontakti, nr. [pc] | 0 gab. |
| Pārklājums | PĀRKLĀTS PCB |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkta veids | ETC 1H1 |
| Produktu piederumi | Electron. control accessories |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentācija nr. | 4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | ETC 1H |
| Siltā atslēgšana [°C] | 10.0 °C |
| Siltā atslēgšana [°F] | 50.0 °F |
| Siltā starpība [°C] | 1.0 °C |
| Siltā starpība [°F] | 33.8 °F |
| Temp. iestatījums | Knob |
| Temp. sensora tips | 077F8751 - 8769 |
| Terminālu skaits [gab.] | 3 gab. |
| UL novērtējums | Yes |
| Vārpsta | AR APTURI |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.062 Kilogram |
| Neto svars | 0.053 Kilogram |
| Volume | 0.197 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428434973 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |