Danfoss logo
ETC 1H

Elektroniskā vārstu vadība, ETC 1H3

077F1394

Funkcija: Standarta termostats, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 120, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 120

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ieteicamā nomaiņa: 080N0015

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Atkausēšanas sensora tips077F8750 - 8768077F8780 - 8798
Atkausēšanas temp. [°C]5.00 °C
Atkausēšanas temp. [°F]41.00 °F
Atkausēšanas tipsMETODE 2
Attiecas uz EEIAYes
Aukstā atslēgšana [°C]0.0 °C
Aukstā atslēgšana [°F]32.0 °F
Aukstā starpība [°C]1.0 °C
Aukstā starpība [°F]33.8 °F
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva120 V
CE marķējumsYes
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
Daudzums iepakojuma formātā120 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula7(c)-I7(a)
Frekvence [Hz]60 Hz
FunkcijaStandarta termostats
Galvenā releja kategorijaLRA96 FLA16
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsElektroniskā vārstu vadība
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaTemperatūras kontrolieri
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Lāpstveida spaiļu izmērs [mm]6,3x0,8 mm cilpiņa
Material DescriptionDEL ETC 1H3 El.Thermostat,120V Std.Sampl
Min. ieslēgšanas laiks [s]300 s
Min. izslēgšanas laiks [s]300 s
Pap. kontakti, nr. [pc]2 gab.
Pap. kontaktu kategorijaFLA5 (MK4,MK6)
PārklājumsPĀRKLĀTS PCB
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsETC 1H3
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentācija nr.4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsETC 1H
Siltā atslēgšana [°C]10.0 °C
Siltā atslēgšana [°F]50.0 °F
Siltā starpība [°C]1.0 °C
Siltā starpība [°F]33.8 °F
Temp. iestatījumsKnob
Temp. sensora tips077F8751 - 8769
Terminālu skaits [gab.]6 gab.
UL novērtējumsYes
VārpstaAR APTURI

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.07 Kilogram
Neto svars0.055 Kilogram
Volume0.197 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428434997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm