Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P1xx, Round packard, G 1/4-A

Spiediena raidītājs, DST P140, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

075G4065

Elektriskais savienojums: Apaļš Packard Metri-Pack, Spiediena savienojuma tips: G, Specifikācijas atslēga: DST P140-1626-C2GB04-2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa A
+ izvadeTapa C
+ padeveTapa B
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]100 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
ApstiprinājumsC UL US UL RecognizedCE
Attiecas uz EEIAYes
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā60 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērs3 tapas
Elektriskā savienojuma standarts150.2 SERIES
Elektriskā savienotāja krāsaBlack
Elektriskais savienojumsApaļš Packard Metri-Pack
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Identisks produkts075G1088
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Impulsu slāpētājsNo
Izejas signālsRatio metric
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]100 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]-20 °C
Korpusa kategorija, IPIP69K
Korpusa materiāls304L
Specifikācija
Vērtība
Maks. pārslodzes spied. [bāri]16.0 bar
Maks. pārslodzes spied. [psi]232 psi
Maks. reakcijas laiks [ms]2 ms
Material DescriptionSensor DST P140 Ratiometric(0-4 bar Abs)
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]100 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsDST P140
Proporcionāls: Vpadeve [%] [maks.]90.0 % RH
Proporcionāls: Vpadeve [%] [min.]10.0 % RH
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Samitrinātās detaļas materiāls304L/316L
Satur akumulatoriNo
Specifikācijas atslēgaDST P140-1626-C2GB04-2
Spiediena diapazons [bāri] [Max]4.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]58.00 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērs1/4-A
Spiediena savienojuma standartsISO 1179-2
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena savienojums HEX [mm]27.0 mm
Spiediena vienības atsauceAbsolute
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB CTR iekšpusē ±FS [%]3.00 % RH
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.071 Kilogram
Neto svars0.059 Kilogram
Volume0.16 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424231026
Proposition 65No significant risk