Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostats, UT 73

060H1702

Temperatūras diapazons [°C]: 2 - 40, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT, Kapilāra garums [mm]: 2000, Korpusa kategorija, IP: IP20

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]130 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
ApstiprinājumsCEEACEMCDLVDRoHSRoHS ĶīnaTYSK
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālis (FS) [K]3.0 K
Elektriskais savienojumsKontaktspaiļu skrūves
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kapilāra garums [mm]2000 mm
Kapilāra materiālsVarš
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Korpusa kategorija, IPIP20
Maks. sensora temperatūra [°C]80 °C
Maks. sensora temperatūra [°F]176.0 °F
Material DescriptionUT 73 Thermostat M/24
Montāžas metodeSiena
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsUT 73
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Sensora izmērs (Ø x L) [collas]15/64 x 4 44/64 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm]6 x 119 mm
Temperatūras diapazons [°C] [Max]40 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]2 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]105 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]36 °F

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.237 Kilogram
Neto svars0.104 Kilogram
Volume1.095 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428567107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm