Pārslodzes relejs, TI 9C-5
047H3138
Strāvas DOL motora starteris [A] [min.]: 2.7, Strāvas DOL motora starteris [A] [maks.]: 4.2
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
047H3138
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Identisks produkts | 047H4068 |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | Minikontaktori CI 5- |
| Izstrādājuma nosaukums | Pārslodzes relejs |
| Izstrādājumu grupa | Kontaktori un motoru starteri |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | TERMO RELEJS TI 9C-5 2,7-4,2A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | TI 9C-5 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Strāvas DOL motora starteris [A] [maks.] | 4.20 A |
| Strāvas DOL motora starteris [A] [min.] | 2.70 A |
| Strāvas zv.-delta starteris [A] [maks.] | 7.30 A |
| Strāvas zv.-delta starteris [A] [min.] | 4.70 A |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | E82701 |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.116 Kilogram |
| Neto svars | 0.116 Kilogram |
| Volume | 0.233 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423270590 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |