Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

Pārslodzes relejs, TI 9C-5

047H3136

Strāvas DOL motora starteris [A] [min.]: 1.2, Strāvas DOL motora starteris [A] [maks.]: 1.9
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Attiecas uz EEIAYes
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Identisks produkts047H4066
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamMinikontaktori CI 5-
Izstrādājuma nosaukumsPārslodzes relejs
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaKontaktori un motoru starteri
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTI 9C-5 Overload Relay 1.2 - 1.9A M/60
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTI 9C-5
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Strāvas DOL motora starteris [A] [maks.]1.90 A
Strāvas DOL motora starteris [A] [min.]1.20 A
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE82701
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.114 Kilogram
Neto svars0.114 Kilogram
Volume0.339 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423270576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm