Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

Pārslodzes relejs, TI 16C

047H0207

Strāvas DOL motora starteris [A] [min.]: 1.8, Strāvas DOL motora starteris [A] [maks.]: 2.8
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Attiecas uz EEIAYes
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Identisks produkts047H4207
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsPārslodzes relejs
Izstrādājumu grupaKontaktori un motoru starteri
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTI 16C TERMORELEJS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTI 16C
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Strāvas DOL motora starteris [A] [maks.]2.80 A
Strāvas DOL motora starteris [A] [min.]1.80 A
Strāvas zv.-delta starteris [A] [maks.]4.80 A
Strāvas zv.-delta starteris [A] [min.]3.20 A
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE82701
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.112 Kilogram
Neto svars0.108 Kilogram
Volume0.233 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423014293
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm