Pārslodzes relejs, TI 16C
047H0204
Strāvas DOL motora starteris [A] [min.]: 0.6, Strāvas DOL motora starteris [A] [maks.]: 0.92
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
047H0204
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Identisks produkts | 047H4204 |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma nosaukums | Pārslodzes relejs |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Kontaktori un motoru starteri |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | TI 16C Overload Relay 0.60 - 0.92A M/60 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | TI 16C |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Strāvas DOL motora starteris [A] [maks.] | 0.92 A |
| Strāvas DOL motora starteris [A] [min.] | 0.60 A |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | E82701 |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.11 Kilogram |
| Neto svars | 0.106 Kilogram |
| Volume | 0.233 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423017614 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |