Danfoss logo
Circuit Breakers, CTI 25M

Jaudas slēdzis, CTI 25MB

047B3157

Izmantots produktam: Motori, Funkcija: Pārslodzes un īssavienojuma aizsardzība, Atslēgtspēja Ics, 380–415V: 50, Maks. slodze, AC-3 [kW]: 7.5
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Atslēgtspēja Ics, 380–415V50 kA
Attiecas uz EEIAYes
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaPārslodzes un īssavienojuma aizsardzība
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamMotori
Izstrādājuma nosaukumsJaudas slēdzis
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaKontaktori un motoru starteri
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Maks. atvienošanās strāva [A]208.0 A
Maks. slodze, AC-3 [kW]7.50 kW
Material DescriptionCTI 25MB Circuit breaker 10-16A 7.5kW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsCTI 25MB
Ražotāja nosaukumsGE
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Strāvas diapazons [A] [maks.]16.00 A
Strāvas diapazons [A] [min.]10.00 A
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE148460
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.408 Kilogram
Neto svars0.383 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.437 Liter
EAN/UPC5702423145003