Jaudas slēdzis, CTI 25M
047B3146
Izmantots produktam: Motori, Funkcija: Pārslodzes un īssavienojuma aizsardzība, Atslēgtspēja Ics, 380–415V: 100, Maks. slodze, AC-3 [kW]: 0.75
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
047B3146
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
| Atslēgtspēja Ics, 380–415V | 100 kA |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | Pārslodzes un īssavienojuma aizsardzība |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | Motori |
| Izstrādājuma nosaukums | Jaudas slēdzis |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Kontaktori un motoru starteri |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Maks. atvienošanās strāva [A] | 33.0 A |
| Maks. slodze, AC-3 [kW] | 0.75 kW |
| Material Description | CTI 25M Circuit breaker M/20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | CTI 25M |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Strāvas diapazons [A] [maks.] | 2.50 A |
| Strāvas diapazons [A] [min.] | 1.60 A |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | E148460 |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.334 Kilogram |
| Neto svars | 0.309 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.377 Liter |
| EAN/UPC | 5702423144891 |