Danfoss logo
Jaudas slēdzis, CTI 15-product-details

Jaudas slēdzis, CTI 15

047B3056

Izmantots produktam: Motori, Funkcija: Pārslodzes un īssavienojuma aizsardzība, Atslēgtspēja Ics, 380–415V: 30, Maks. slodze, AC-3 [kW]: 1.5
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Atslēgtspēja Ics, 380–415V30 kA
Attiecas uz EEIAYes
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā23 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaPārslodzes un īssavienojuma aizsardzība
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamMotori
Izstrādājuma nosaukumsJaudas slēdzis
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaKontaktori un motoru starteri
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Maks. atvienošanās strāva [A]44.0 A
Maks. slodze, AC-3 [kW]1.50 kW
Material DescriptionCTI 15 Circuit breaker M/23
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsCTI 15
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Strāvas diapazons [A] [maks.]4.00 A
Strāvas diapazons [A] [min.]2.50 A
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE148460
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.304 Kilogram
Neto svars0.304 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.398 Liter
EAN/UPC5702423188079