Danfoss logo
-product-details

040B0399

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamOUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18
Izstrādājuma nosaukumsSight glass
Izstrādājumu grupaOil management spare parts
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Maks. Maks. spiediens [bar]140.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]2030 psig
Material DescriptionSight glass high pressure
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsSpare part
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Savienojuma izmērs [collas]1 1/4 in
Savienojuma tipsUNF
Tipa apzīmējumsSkatstikls

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars220 Gram
Neto svars200 Gram
Volume0.414 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255193968
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm