040B0398
040B0398
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Attiecas uz EEIA | No |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izmantots produktam | OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Flange |
| Izstrādājumu grupa | Oil management spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Bling flange 168 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Spare part |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Tipa apzīmējums | Flange |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 17.71 Kilogram |
| Neto svars | 17.5 Kilogram |
| Volume | 6.533 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255193937 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |