Danfoss logo
Soft starter MCI

Elektroniska pakāpeniskas palaides ierīce, MCI 12CH

037N0095

Tinuma spriegums: 50/60Hz: 208 - 240, Kontrolētās fāzes: 3, Maks. slodze [A]: 12
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCEEACLLC CDC TYSKUKCA
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]415 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]380 V
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Fiksētais iestatījums
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Specifikācija
Vērtība
Izmantots produktamKomerciālais kompresors
Izstrādājuma nosaukumsElektroniska pakāpeniskas palaides ierīce
Izstrādājumu grupaKontaktori un motoru starteri
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontrolētās fāzes3
Maks. slodze [A]12 A
Material DescriptionMCI 12CH Electronic soft starter M/20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsMCI 12CH
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tinuma spriegums: 50/60Hz [maks.]240 V
Tinuma spriegums: 50/60Hz [min.]208 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.39 Kilogram
Neto svars0.371 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.978 Liter
EAN/UPC5702423202898