Elektroniska pakāpeniskas palaides ierīce, MCI 30 I-O
037N0070
Tinuma spriegums [V], līdzstrāva: 24 - 480, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 400, Kontrolētās fāzes: 2
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
037N0070
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 400 V |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 8 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Fiksētais iestatījums | NĒ |
| Funkcija | PAP. KONTAKTS |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma nosaukums | Elektroniska pakāpeniskas palaides ierīce |
| Izstrādājumu grupa | Kontaktori un motoru starteri |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kontrolētās fāzes | 2 |
| Maks. slodze (apvads) [A] | 30 A |
| Maks. slodze [A] | 25 A |
| Material Description | MCI 30 I-O Electronic soft starter M/8 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | MCI 30 I-O |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tinuma spriegums [V], līdzstrāva [maks.] | 480 V |
| Tinuma spriegums [V], līdzstrāva [min.] | 24 V |
| Tinuma spriegums: 50/60Hz [maks.] | 480 V |
| Tinuma spriegums: 50/60Hz [min.] | 24 V |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | E198251 |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.15 Kilogram |
| Neto svars | 1.15 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 2.933 Liter |
| EAN/UPC | 5702423134687 |