Elektroniska pakāpeniskas palaides ierīce, TCI 15
037N0045
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230 - 480, Kontrolētās fāzes: 1
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
037N0045
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSCEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 480 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 230 V |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Fiksētais iestatījums | NĒ |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Elektroniska pakāpeniskas palaides ierīce |
| Izstrādājumu grupa | Kontaktori un motoru starteri |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kontrolētās fāzes | 1 |
| Maks. slodze [A] | 15 A |
| Material Description | TCI 15 MĪKSTAIS PALAIDĒJS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | TCI 15 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | E198251 |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.688 Kilogram |
| Neto svars | 0.67 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 1.653 Liter |
| EAN/UPC | 5702423108756 |