Danfoss logo
Contactor, CI 30_037H404113, 037H404117, 037H404123

Kontaktors, CI 25

037H405132

Galvenie kontakti: 3, AC-1 slodzes Ith, atvērts: 40, Tinuma spriegums: 50Hz: 220 - 230, Tinuma spriegums: 60Hz: 220

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AC-1 slodzes Ith, atvērts40.0 A
AC-1 slodzes Ithe, korpuss25.0 A
AC-3 jauda: 220–240V5.5 kW
AC-3 jauda: 380–690V11.0 kW
AC-3 slodzes Ie25.0 A
ApstiprinājumsCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Attiecas uz EEIAYes
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā25 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Galvenie kontakti3
Identisks produkts037H0051
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsKontaktors
Izstrādājumu grupaKontaktori un motoru starteri
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Maks. papildinājumu palīgkontakti4
Material DescriptionCI 25 Contactor 5.5kW@220-240V I/25
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsCI 25
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tinuma spriegums: 50Hz [maks.]230 V
Tinuma spriegums: 50Hz [min.]220 V
Tinuma spriegums: 60Hz220 V
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE63581
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.341 Kilogram
Neto svars0.333 Kilogram
Volume0.45 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423002641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm