Kontaktors, CI 37
037H005632
Galvenie kontakti: 3, AC-1 slodzes Ith, atvērts: 80, Tinuma spriegums: 50Hz: 220 - 230, Tinuma spriegums: 60Hz: 220
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
037H005632
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| AC-1 slodzes Ith, atvērts | 80.0 A |
| AC-1 slodzes Ithe, korpuss | 63.0 A |
| AC-3 jauda: 220–240V | 10.0 kW |
| AC-3 jauda: 380–690V | 18.5 kW |
| AC-3 slodzes Ie | 37.0 A |
| Apstiprinājums | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 18 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Galvenie kontakti | 3 |
| Identisks produkts | 037H005632 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma nosaukums | Kontaktors |
| Izstrādājumu grupa | Kontaktori un motoru starteri |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Maks. papildinājumu palīgkontakti | 4 |
| Material Description | CI 37 Contactor 10.0kW@220-240V M/18 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | CI 37 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tinuma spriegums: 50Hz [maks.] | 230 V |
| Tinuma spriegums: 50Hz [min.] | 220 V |
| Tinuma spriegums: 60Hz | 220 V |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | E63581 |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.81 Kilogram |
| Neto svars | 0.764 Kilogram |
| Volume | 1.13 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423053278 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |